Spanneisen mit abgeflachter Kugel (K1949)

Spanneisen mit abgeflachter Kugel (K1949)
· Flexibel einsetzbar

· Kugel passt sich optimal den Werkstückkonturen an

· Kugel gehärtet

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1949.06
K1949.08
K1949.10
K1949.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B1
(mm)
B2=Breite
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
F
(kN)
Kugel-Ø
(mm)
für Schraube Gewicht
(kg)

25.27 €

1 4 Arbeitstage 1072085,510201,62,55054,828,5M60,0606

28.82 €

1 4 Arbeitstage 12925107,2132223606,58,7710M80,1086

38.09 €

1 4 Arbeitstage 151130128,615302,73,5807,513,912M100,2191

43.08 €

1 4 Arbeitstage 2013401410,521503,5412510,520,216M120,6182

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Wälzlagerstahl Benennung Spanneisen
Ausführung 1 mit abgeflachter Kugel RoHS true

Technischer Support