Spanneisen gekröpft Stahl (K1950)

Spanneisen gekröpft Stahl (K1950)
· Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1950.06005
K1950.06010
K1950.08005
K1950.08010
K1950.10005
K1950.10010
K1950.12005
K1950.12010
K1950.16005
K1950.16010
K1950.20005
K1950.20010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Spannkraft
(kN)
L1=Breite
(mm)
Gewicht
(kg)

13.19 €

1 4 Arbeitstage 28326,27,52,518,567612,544,82200,0593

78.43 €

1 4 Arbeitstage 28506,210,52,521,585612,544,82200,0912

23.20 €

1 4 Arbeitstage 28328,27,52,518,567612,548,77200,0528

81.58 €

1 4 Arbeitstage 28508,210,52,521,585612,548,77200,0810

17.08 €

1 4 Arbeitstage 455010,2124301051020613,9300,2287

32.45 €

1 4 Arbeitstage 458010,2174351351020613,9300,3767

25.01 €

1 4 Arbeitstage 455012,2124301051020620,2300,2126

49.99 €

1 4 Arbeitstage 458012,2174351351020620,2300,3419

66.48 €

1 4 Arbeitstage 728016,21974816816329,537,8480,9248

82.92 €

1 4 Arbeitstage 7212816,22775621616329,537,8481,5020

62.10 €

1 4 Arbeitstage 728020,21974816816329,558,8480,8551

124.18 €

1 4 Arbeitstage 7212820,22775621616329,558,8481,3830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spanneisen Ausführung 1 gekröpft
RoHS true

Technischer Support