Spanneisen gekröpft DIN 6316, Stahl und Aluminium (K1951)

Spanneisen gekröpft DIN 6316, Stahl und Aluminium (K1951)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1951.06
K1951.08
K1951.10
K1951.12
K1951.16
K1951.20
K1951.24
K1951.30
K1951.161
K1951.201
K1951.206
K1951.208
K1951.210
K1951.212
K1951.216
K1951.2161
K1951.220
K1951.2201
K1951.224
K1951.2241
K1951.230
K1951.2301
K1951.241
K1951.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
B1
(mm)
B2=Breite
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
R1
(mm)
F
(kN)
für Schraube H max.
(mm)
E3
(mm)
Gewicht
(kg)

11.76 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl107201082020960114,82M620140,0838

14.44 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1292512925251180148,77M824170,1644

15.11 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl15113015123232141001813,9M1030220,3098

17.30 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl20144020164040181252020,2M12/M1440280,6724

22.24 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl25185025204940231252537,8M16/M1846381,0430

40.61 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl30226030245555281602858,8M20/M2260401,9050

64.04 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl35267035287260322003484,7M2470543,3100

154.71 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl403480404091803725040135M30/M3280725,3600

27.37 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl25185025204950231602537,8M16/M1846381,3460

46.24 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl30226030245570282002858,8M20/M2260402,3960

26.55 €

1 4 Arbeitstage Aluminium107201082020960114,82M620140,0320

30.05 €

1 4 Arbeitstage Aluminium1292512925251180148,77M824170,0560

35.60 €

1 4 Arbeitstage Aluminium15113015123232141001813,9M1030220,1151

46.56 €

1 4 Arbeitstage Aluminium20144020164040181252020,2M12/M1440280,2670

55.03 €

1 4 Arbeitstage Aluminium25185025204940231252537,8M16/M1846380,4245

66.36 €

1 4 Arbeitstage Aluminium25185025204950231602537,8M16/M1846380,5350

110.04 €

1 4 Arbeitstage Aluminium30226030245555281602858,8M20/M2260400,7714

135.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium30226030245570282002858,8M20/M2260400,9900

174.41 €

1 4 Arbeitstage Aluminium35267035287260322003484,7M2470541,1920

201.46 €

1 4 Arbeitstage Aluminium35267035287280322503484,7M2470541,6000

277.15 €

1 4 Arbeitstage Aluminium403480404091803725040135M30/M3280721,8940

323.71 €

1 4 Arbeitstage Aluminium5034804040911005631540135M30/M32100723,1570

80.80 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl35267035287280322503484,7M2470544,1580

199.38 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl5034804040911005631540135M30/M32100729,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 gekröpft RoHS true

Technischer Support