Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl (K1952)

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl (K1952)
· Großer Verstellbereich

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1952.06
K1952.08
K1952.10
K1952.12
K1952.16
K1952.20
K1952.24
K1952.30
K1952.40
K1952.121
K1952.122
K1952.161
K1952.162
K1952.201
K1952.202
K1952.241
K1952.242
K1952.301
K1952.302
K1952.401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B1
(mm)
B2=Breite
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
für Schraube L1=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

9.95 €

1 4 Arbeitstage 126,61863M6600,0639

10.07 €

1 4 Arbeitstage 1592584M8800,1400

11.40 €

1 4 Arbeitstage 201131105M101000,3006

13.46 €

1 4 Arbeitstage 251438126M12/M141250,5700

19.01 €

1 4 Arbeitstage 301848158M16/M181601,0640

29.01 €

1 4 Arbeitstage 4022521510M20/M222001,7750

35.93 €

1 4 Arbeitstage 4026662010M242002,3860

68.75 €

1 4 Arbeitstage 5033732012M30/M323154,5800

179.61 €

1 4 Arbeitstage 60401003012M3640010,9000

15.46 €

1 4 Arbeitstage 251438126M12/M141600,7152

20.18 €

1 4 Arbeitstage 251438126M12/M142000,9100

21.97 €

1 4 Arbeitstage 301848158M16/M182001,3350

31.67 €

1 4 Arbeitstage 4018481510M16/M182502,1630

39.15 €

1 4 Arbeitstage 4022622010M20/M222503,0000

50.80 €

1 4 Arbeitstage 4022622010M20/M223153,7660

41.98 €

1 4 Arbeitstage 4026662010M242503,0280

60.50 €

1 4 Arbeitstage 4026662010M243153,7800

59.81 €

1 4 Arbeitstage 5033732012M30/M322503,6320

91.28 €

1 4 Arbeitstage 5033732012M30/M324006,1000

238.49 €

1 4 Arbeitstage 60401003012M3660016,5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Benennung Spanneisen
Ausführung 1 gabelförmig RoHS true

Technischer Support