Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium (K1953)

Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium (K1953)
· Großer Verstellbereich

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1953.08
K1953.10
K1953.12
K1953.16
K1953.20
K1953.24
K1953.30
K1953.121
K1953.161
K1953.201
K1953.208
K1953.210
K1953.212
K1953.2121
K1953.216
K1953.2161
K1953.220
K1953.2201
K1953.224
K1953.2241
K1953.230
K1953.2301
K1953.241
K1953.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A=Höhe
(mm)
B1
(mm)
B2=Breite
(mm)
B3
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
für Schraube L1=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

17.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl15930163218M81000,2351

23.05 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl201130203824M101250,3798

24.23 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl251440244730M12/M141600,7486

36.29 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl301850285736M16/M182001,4430

59.46 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl402260356845M20/M222502,8460

77.30 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl402670438356M242503,4370

117.73 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl503480508856M30/M323155,9100

27.58 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl251440244730M12/M142000,9635

41.34 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl301850285736M16/M182501,7430

75.70 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl402260356845M20/M223153,8600

44.37 €

1 4 Arbeitstage Aluminium15930163218M81000,3800

41.07 €

1 4 Arbeitstage Aluminium201130203824M101250,1331

36.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium281440244730M12/M141600,3112

55.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminium361440244730M12/M142000,5031

66.53 €

1 4 Arbeitstage Aluminium361850285736M16/M182000,6206

86.40 €

1 4 Arbeitstage Aluminium401850285736M16/M182500,8668

113.37 €

1 4 Arbeitstage Aluminium402260356845M20/M222501,0400

147.87 €

1 4 Arbeitstage Aluminium482260356845M20/M223151,5660

115.92 €

1 4 Arbeitstage Aluminium402670438356M242501,2000

160.20 €

1 4 Arbeitstage Aluminium482670438356M243151,5080

154.51 €

1 4 Arbeitstage Aluminium503480508856M30/M323155,9000

209.05 €

1 4 Arbeitstage Aluminium503480508856M30/M324003,1240

85.99 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl402670438356M243154,3000

134.50 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl503480508856M30/M324007,3910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 gabelförmig Ausführung 2 mit Nase
RoHS true

Technischer Support