Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe (K1954)

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe (K1954)
· Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

· Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen

· Benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1954.030
K1954.040
K1954.050
K1954.060
K1954.080
K1954.100
K1954.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Spannkraft
(kN)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
L5
(mm)
Gewicht
(kg)

75.34 €

1 4 Arbeitstage M12125012514050803011020,217501,0560

77.59 €

1 4 Arbeitstage M12145012514050803011020,217501,0860

83.01 €

1 4 Arbeitstage M16167516014055603011037,817501,2560

83.01 €

1 4 Arbeitstage M16187516014055603011037,817501,2930

107.79 €

1 4 Arbeitstage M16166516017570954013537,821601,9700

105.18 €

1 4 Arbeitstage M16186516017570954013537,821601,9900

113.74 €

1 4 Arbeitstage M20228520017570804013558,821602,4220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Benennung Spannpratze
Ausführung 1 verstellbar RoHS true

Technischer Support