Spanneisen stufenlos verstellbar (K1956)

Spanneisen stufenlos verstellbar (K1956)
· Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

· Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen

· Benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1956.12
K1956.16
K1956.20
K1956.24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
L5
(mm)
Passend für Nutbreite Passende Befestigungs-Schraube Gewicht
(kg)

38.53 €

1 4 Arbeitstage 380-40578868231448132812, 14M120,2613

47.61 €

1 4 Arbeitstage 560-6590130101291874183816, 18M160,8141

62.10 €

1 4 Arbeitstage 660-70103144112322080224620, 22M201,2570

87.98 €

1 4 Arbeitstage 760-851201741353924100255224, 28M241,7600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spanneisen Ausführung 1 verstellbar
RoHS true

Technischer Support