Schwenkspanner heavy, automationsfähig, Form B, ohne Spannarm (K2054)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2054.1060

Teilenummer
K2054.1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

496.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B Form-Typ ohne Spannarm B=Breite(mm) 90
B1(mm) 70 D=Durchmesser(mm) 11 H=Höhe(mm) 80
H1(mm) 139 H2(mm) 11 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L3(mm) 50
SW=Schlüsselweite(mm) 19 Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 rechtsschwenkend
S1(mm) 11 S2(mm) 10 Gewicht(kg) 1,2000
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkspanner heavy, automationsfähig, Form B, ohne Spannarm (K2054), die Teilenummer ist K2054.1060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2054.1060.

Technischer Support