Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Farbe Grundkörper | blau |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | Spannbereich(mm) | 5-25 (20-40/40-60) |
Benennung | Aufspannbolzen | Ausführung 1 | flexibel | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften