Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B (K2070)

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B (K2070)
· Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück

· Abgeflachte Ausführung ermöglicht einfache Entnahme des Werkstücks

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2070.2

Teilenummer
K2070.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.51 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Form B Form-Typ abgeflacht
Benennung Spannring Gewicht(kg) 0,0240 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B (K2070), die Teilenummer ist K2070.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2070.2.

Technischer Support