Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel (04371-1) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-106
04371-108
04371-110
04371-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft
(N)
Hub S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)

121.87 €

1 4 Arbeitstage 1201.270.421.5M620M6x0.545660531099883017

121.87 €

1 4 Arbeitstage 1201.270.421.5M820M6x0.545660531099883017

138.61 €

1 4 Arbeitstage 3501.59633.3M1025M8x0.75872796712121310104019

162.48 €

1 4 Arbeitstage 3501.59633.3M1232M8x0.75888968215181812125027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100 bis 1000 Werkstoff Stahl Ausführung Korpus
Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support