Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | A=Höhe (mm) | B1 (mm) | B2=Breite (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=Länge (mm) | F (kN) | für Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10 | 7 | 20 | 8 | 13.5 | 13 | 50 | 4.82 | M6 | ||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 12 | 9 | 25 | 10 | 14.5 | 13 | 60 | 8.77 | M8 | ||
10.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 15 | 11 | 30 | 12 | 20.5 | 19 | 80 | 13.9 | M10 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
15.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
18.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 160 | 37.8 | M16/M18 | ||
34.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 160 | 58.8 | M20/M22 | ||
50.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 200 | 84.7 | M24 | ||
110.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 250 | 135 | M30/M32 | ||
43.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 200 | 58.8 | M20/M22 | ||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 10 | 7 | 20 | 8 | 13.5 | 13 | 50 | 4.82 | M6 | ||
34.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 12 | 9 | 25 | 10 | 14.5 | 13 | 60 | 8.77 | M8 | ||
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 11 | 30 | 12 | 20.5 | 19 | 80 | 13.9 | M10 | ||
39.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
49.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
59.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
66.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 160 | 37.8 | M16/M18 | ||
61.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 160 | 58.8 | M20/M22 | ||
81.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 200 | 58.8 | M20/M22 | ||
97.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 200 | 84.7 | M24 | ||
98.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 250 | 84.7 | M24 | ||
160.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 250 | 135 | M30/M32 | ||
197.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 315 | 135 | M30/M32 | ||
72.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 250 | 84.7 | M24 | ||
140.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 315 | 135 | M30/M32 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
A=Höhe(mm)
B1(mm)
B2=Breite(mm)
B3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L=Länge(mm)
F(kN)
für Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften