Spanneisen (04100)

Spanneisen (04100)
· Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04100-01
04100-05
04100-10
04100-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

58.18 €

1 4 Arbeitstage 14036-----411626------

86.21 €

1 4 Arbeitstage 13536-----42163018512---

52.84 €

1 4 Arbeitstage 11036271022916542716-155741513

127.94 €

1 4 Arbeitstage 16550-----60-------18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support