Spanneisen mit Schrauben (04192)

Spanneisen mit Schrauben (04192)
· Kompakte Spanneinheit

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04192-1010
04192-1212
04192-1214
04192-1616
04192-1618
04192-2020
04192-2022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D D1=Gewinde E1
(mm)
E2
(mm)
F
(mm)
G (für T-Nut)
(mm)
L=Länge
(mm)
F
(kN)

36.20 €

1 4 Arbeitstage 153012M10x80M1015308-32108013.9

44.60 €

1 4 Arbeitstage 204014M12x100M12214010-401210020.2

44.60 €

1 4 Arbeitstage 204014M12x100M12214010-381410020.2

62.16 €

1 4 Arbeitstage 255018M16x125M16264513-491612537.8

64.65 €

1 4 Arbeitstage 255018M16x125M16264513-461812537.8

101.11 €

1 4 Arbeitstage 306022M20x160M20306016-652016058.8

101.11 €

1 4 Arbeitstage 306022M20x160M20306016-652216058.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support