Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04330-08 |
04330-10 |
04330-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 max. (mm) | H2 (mm) | L=Grifflänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 38 | 25 | 12 | M8 | 25 | 70 | 25 | 34 | 104±2 | 27 | 28 | 28 | 27 | 16 | 13 | ||
172.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 41 | 32 | 13.5 | M10 | 30 | 80 | 24 | 40 | 123±2 | 34 | 36 | 32 | 35 | 20 | 17 | ||
217.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 43 | 40 | 14.5 | M12 | 30 | 100 | 31 | 48 | 146±3 | 43 | 45 | 37 | 45 | 25 | 19 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1 max.(mm)
H2(mm)
L=Grifflänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
S(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften