Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04370-406 |
04370-408 |
04370-410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 42.5 | 22 | 6 | 10.5 | 10 | 30 | 4.5 | ||
53.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 8.6 | 15 | 12 | 52.5 | 25 | 8 | 12.5 | 12.5 | 40 | 6.5 | ||
71.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 10.6 | 18 | 14 | 66.5 | 32 | 10 | 16.5 | 16 | 50 | 11.8 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
F max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften