Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form D / Form D (04370)

Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form D / Form D (04370)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04370-506
04370-508
04370-510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
F max.
(kN)

43.95 €

1 4 Arbeitstage 91671042.52210.510304.5

53.43 €

1 4 Arbeitstage 12208.61252.52512.512.5406.5

73.15 €

1 4 Arbeitstage 182510.61466.53216.5165011.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form D

Technischer Support