Spannhaken mit Schoneinsatz (04370)

Spannhaken mit Schoneinsatz (04370)
· Optimaler Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstoffoberflächen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04370-206
04370-208
04370-210
04370-2106
04370-2108
04370-2110
04370-2112
04370-212
04370-306
04370-308
04370-310
04370-3106
04370-3108
04370-3110
04370-3112
04370-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Form B
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

39.61 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA11166.511104220610.5920304.8

52.56 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA15208.515125225813.51225508.8

85.50 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA172510.5181466321017.514326011.6

45.68 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB11166.5-1041.520-10920304.8

55.45 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB15208.5-1251.525-131225508.8

85.74 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB172510.5-1465.532-1714326011.6

155.43 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB203212.5-1782.540-2118408018.8

154.48 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA203212.520178340122118408018.8

44.84 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA11166.511104220610.5920304.8

54.18 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA15208.515125225813.51225508.8

85.70 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA172510.5181466321017.514326011.6

49.61 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB11166.5-1041.520-10920304.8

59.78 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB15208.5-1251.525-131225508.8

87.34 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB172510.5-1465.532-1714326011.6

160.20 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB203212.5-1782.540-2118408018.8

156.04 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA203212.520178340122118408018.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support