Spannhaken mit Bund (04371)

Spannhaken mit Bund (04371)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-06
04371-08
04371-10
04371-12
04371-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Spannkraft
(kN)

92.32 €

1 4 Arbeitstage M62065660531011988920174.82

92.32 €

1 4 Arbeitstage M82065660531011988920178.77

112.66 €

1 4 Arbeitstage M10258727967121513101012251913.9

140.59 €

1 4 Arbeitstage M123210889682161718121214322720.2

149.52 €

1 4 Arbeitstage M164012109118102202022121618403237.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support