Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze (04371)

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze (04371)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-506
04371-508
04371-510
04371-512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft
(kN)

98.67 €

1 4 Arbeitstage M62056605310.5911881030174.5

98.67 €

1 4 Arbeitstage M82056605310.5911881030174.5

116.76 €

1 4 Arbeitstage M102572796712.51215101012.540196.5

144.72 €

1 4 Arbeitstage M123288968216.51817121216.5502711.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support