Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze B (04371)

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze B (04371)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-606
04371-608
04371-610
04371-612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft
(kN)

105.25 €

1 4 Arbeitstage M62056605310.59118201030174.5

105.25 €

1 4 Arbeitstage M82056605310.59118201030174.5

123.34 €

1 4 Arbeitstage M102572796712.51215102512.540196.5

151.30 €

1 4 Arbeitstage M123288968216.51817123016.5502711.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support