Spannhaken / geschliffen / Form A (04372)

Spannhaken / geschliffen / Form A (04372)
· Bund, geschliffenes Passmaß

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04372-110030
04372-110040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

57.96 €

1 4 Arbeitstage 3037.213

58.42 €

1 4 Arbeitstage 4031.49.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
B(mm) 12 D=Durchmesser(mm) 20 D1(mm) 25
H=Höhe(mm) 75 H1(mm) 54 H2(mm) 30
H3(mm) 9 H4(mm) 10 H5 max. Spannbereich(mm) 12
Zylinderschraube DIN 912 M10x65

Technischer Support