Spannhaken / geschliffen / Form C (04372)

Spannhaken / geschliffen / Form C (04372)
· Bund, geschliffenes Passmaß

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04372-312140
04372-312150
04372-312160
04372-316150
04372-316160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Zylinderschraube DIN 912 Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

84.18 €

1 4 Arbeitstage 182532926611103140M12x8058.822.6

96.27 €

1 4 Arbeitstage 182532926811133850M12x804918.5

100.70 €

1 4 Arbeitstage 182532926811134660M12x8045.115.2

119.09 €

1 4 Arbeitstage 2232361017515163850M16x8514738

125.06 €

1 4 Arbeitstage 2232361017515164660M16x85127.433

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form C
D2(mm) M12 H2(mm) 39 H5 max. Spannbereich(mm) 15

Technischer Support