Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1=Gewinde | H (Spannbereich) (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | 7.9 | ||
76.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 25 | 22 | 20 | 7.3 | ||
77.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | 6.7 | ||
77.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | 7.9 | ||
78.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 25 | 22 | 20 | 7.3 | ||
79.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | 6.7 | ||
91.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 40 | 36 | 45 | 13.5 | ||
95.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 50 | 36 | 45 | 12.6 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 60 | 36 | 45 | 11.7 | ||
102.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 40 | 36 | 45 | 13.5 | ||
107.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 50 | 36 | 45 | 12.6 | ||
109.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 60 | 36 | 45 | 11.7 | ||
111.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | 13.4 | ||
120.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 50 | 36 | 60 | 12.4 | ||
126.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 60 | 36 | 60 | 12 | ||
114.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | 13.4 | ||
123.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 50 | 36 | 60 | 12.4 | ||
130.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 60 | 36 | 60 | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C(mm)
D(mm)
D1=Gewinde
H (Spannbereich)(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
R(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
F max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften