Spannhaken mit Winkelaufnahme (04374)

Spannhaken mit Winkelaufnahme (04374)
· Horizontal oder vertikal montierbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04374-08
04374-10
04374-12
04374-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

96.46 €

1 4 Arbeitstage 382619.512662.5M86.420286247.525185010463017

131.45 €

1 4 Arbeitstage 483122.5147.593M108.424347457.530216412585018

165.79 €

1 4 Arbeitstage 5536.52616.5910.53.5M1210.528408767352475155106020

253.26 €

1 4 Arbeitstage 6543.53119.51016.54M1612.83448112874532882051412024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support