Spannhakenaufnahmen / Form B (04379)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04379-040161
04379-060191
04379-08025
04379-10030
04379-12040
04379-16040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Bohrungsabstand
(mm)
B=Breite
(mm)
B1=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

40.67 €

1 4 Arbeitstage 24147.610144.316634-nein0.0241

42.24 €

1 4 Arbeitstage 28168.512165.319840-nein0.0371

42.37 €

1 4 Arbeitstage 382411.318246.625105015-0.0880

51.45 €

1 4 Arbeitstage 452813.42028930126020-0.1535

65.07 €

1 4 Arbeitstage 55351525351140147520-0.2948

83.23 €

1 4 Arbeitstage 654220.2324213.540168525-0.4056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B Form-Typ eckig Benennung Spannhakenaufnahme
RoHS ja

Technischer Support