Spannexzenter (04431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-05-08
04431-05-10
04431-05-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

46.98 €

1 4 Arbeitstage 4.424M8168121216.4196505.2

55.27 €

1 4 Arbeitstage 5.530M102010151520.5248758

67.00 €

1 4 Arbeitstage 6.234M122412181723.22710909.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Federstahl Oberfläche Komponente brüniert Farbe Komponente schwarz

Technischer Support