Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27626-06 |
27626-08 |
27626-061 |
27626-081 |
27626-10 |
27626-12 |
27626-16 |
27626-20 |
27626-22 |
27626-101 |
27626-121 |
27626-161 |
27626-201 |
27626-221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (N) | Drehzahlen- grenze n max. (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M6] M6 | 650 | 2.75 | 8 | Rechtsgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 9 | 12 | 10 | 11 | 650 | 2750 | 1350 | ||
53.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M8] M8 | 1000 | 4 | 8.5 | Rechtsgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 10.5 | 16 | 12 | 14 | 1000 | 4000 | 1300 | ||
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M6] M6 | 650 | 2.75 | 8 | Linksgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 9 | 12 | 10 | 11 | 650 | 2750 | 1350 | ||
53.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M8] M8 | 1000 | 4 | 8.5 | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 10.5 | 16 | 12 | 14 | 1000 | 4000 | 1300 | ||
61.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M10] M10 | 1450 | 4.45 | 8 | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 1450 | 4450 | 1225 | ||
71.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M12] M12 | 1800 | 4.95 | 7.5 | Rechtsgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 14.5 | 22 | 16 | 19 | 1800 | 4950 | 1125 | ||
92.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M16] M16 | 2350 | 6.25 | 8 | Rechtsgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 2350 | 6250 | 975 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M20] M20x1.5 | 3450 | 7.9 | 7 | Rechtsgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 3450 | 7900 | 825 | ||
132.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M22] M22x1.5 | 3980 | 9.3 | 8 | Rechtsgewinde | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 3980 | 9300 | 725 | ||
61.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M10] M10 | 1450 | 4.45 | 8 | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 1450 | 4450 | 1225 | ||
71.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M12] M12 | 1800 | 4.95 | 7.5 | Linksgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 14.5 | 22 | 16 | 19 | 1800 | 4950 | 1125 | ||
92.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M16] M16 | 2350 | 6.25 | 8 | Linksgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 2350 | 6250 | 975 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M20] M20x1.5 | 3450 | 7.9 | 7 | Linksgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 3450 | 7900 | 825 | ||
132.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M22] M22x1.5 | 3980 | 9.3 | 8 | Linksgewinde | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 3980 | 9300 | 725 |
Loading...
Ausführung | Gelenkköpfe | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Tragzahlen statisch(N)
Tragzahlen dynamisch(N)
Drehzahlen- grenze n max.(rpm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften