Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27627-05 |
27627-06 |
27627-08 |
27627-051 |
27627-061 |
27627-081 |
27627-10 |
27627-12 |
27627-16 |
27627-20 |
27627-22 |
27627-101 |
27627-121 |
27627-161 |
27627-201 |
27627-221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | α | Tragzahlen statisch (kN) | Tragzahlen dynamisch (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4300 | 7.5 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 4.3 | 7.5 | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6000 | 9.3 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 6 | 9.3 | ||
22.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 11 | 16.7 | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4300 | 7.5 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 4.3 | 7.5 | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6000 | 9.3 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 6 | 9.3 | ||
22.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 11 | 16.7 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17400 | 23.4 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 13° | 17.4 | 23.4 | ||
32.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 13° | 23.5 | 32 | ||
46.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 32 | 52.7 | ||
61.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 15° | 43.8 | 78.1 | ||
69.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 52600 | 97.2 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 | 15° | 52.6 | 97.2 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17400 | 23.4 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 13° | 17.4 | 23.4 | ||
32.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 13° | 23.5 | 32 | ||
46.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 32 | 52.7 | ||
61.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 15° | 43.8 | 78.1 | ||
69.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 52600 | 97.2 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 | 15° | 52.6 | 97.2 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
α
Tragzahlen statisch(kN)
Tragzahlen dynamisch(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften