Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe (27650)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27650-108051
27650-108052
27650-110061
27650-110062
27650-113081
27650-113082
27650-116101
27650-116102
27650-116121
27650-116122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Ausführung 2 A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

17.33 €

1 4 Arbeitstage [M5] M5Linksgewinde2288M510.210.297

15.17 €

1 4 Arbeitstage [M5] M5Rechtsgewinde2288M510.210.297

18.41 €

1 4 Arbeitstage [M6] M6Linksgewinde251010M611.512.5118

17.26 €

1 4 Arbeitstage [M6] M6Rechtsgewinde251010M611.512.5118

21.27 €

1 4 Arbeitstage [M8] M8Linksgewinde301313M81416.51311

19.06 €

1 4 Arbeitstage [M8] M8Rechtsgewinde301313M81416.51311

40.16 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10Linksgewinde351616M1015.5201613

37.15 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10Rechtsgewinde351616M1015.5201613

47.10 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12Linksgewinde351616M1215.5201613

39.25 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12Rechtsgewinde351616M1215.5201613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Kugelgelenk L Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank Material Komponente Neopren
Form CS Form-Typ Mit sicherungsbügel

Technischer Support