Gelenkköpfe mit Außengewinde / ähnlich DIN ISO 12240-4 (27627)

Gelenkköpfe mit Außengewinde / ähnlich DIN ISO 12240-4 (27627)
· Sehr hohe Dauerfestigkeit

· Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

· Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27627-105
27627-1051
27627-106
27627-1061
27627-108
27627-1081
27627-110
27627-1101
27627-110125
27627-1101251
27627-112
27627-1121
27627-112125
27627-1121251
27627-114
27627-1141
27627-116
27627-1161
27627-116150
27627-1161501
27627-118150
27627-1181501
27627-120
27627-1201
27627-120150
27627-1201501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
α max. Querbelastung kurzzeitig
(N)
max. statische Zugbelastung kurzzeitig
(N)
max. Querbelastung langzeitig
(N)
max. Querbelastung kurzzeitig
(N)

7.22 €

1 4 Arbeitstage M515°Rechtsgewinde33185M58611.11915°4008004080

7.22 €

1 4 Arbeitstage M515°Linksgewinde33185M58611.11915°4008004080

7.29 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Rechtsgewinde36206M69712.72114,5°500100050100

7.29 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Linksgewinde36206M69712.72114,5°500100050100

7.42 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Rechtsgewinde42248M812915.82512,5°8501700100200

7.42 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Linksgewinde42248M812915.82512,5°8501700100200

8.25 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde483010M101410.5192812,5°12502500150300

8.25 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde483010M101410.5192812,5°12502500150300

8.25 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde483010M10x1,251410.5192812,5°12502500150300

8.25 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde483010M10x1,251410.5192812,5°12502500150300

9.73 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde543412M12161222.23212,5°13502700200400

9.73 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde543412M12161222.23212,5°13502700200400

9.73 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde543412M12x1,25161222.23212,5°13502700200400

9.73 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde543412M12x1,25161222.23212,5°13502700200400

11.10 €

1 4 Arbeitstage M1412,5°Rechtsgewinde613814M141913.525.253612,5°17003400350700

11.10 €

1 4 Arbeitstage M1412,5°Linksgewinde613814M141913.525.253612,5°17003400350700

12.46 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde664216M16211528.33711,5°19503900400800

12.46 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde664216M16211528.33711,5°19503900400800

12.46 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde664216M16x1,5211528.33711,5°19503900400800

12.46 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde664216M16x1,5211528.33711,5°19503900400800

14.89 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Rechtsgewinde724618M18x1,52316.531.354111,5°210042005001000

14.89 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Linksgewinde724618M18x1,52316.531.354111,5°210042005001000

17.33 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde785020M20251834.94511,5°300060006501300

17.33 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde785020M20251834.94511,5°300060006501300

17.33 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde785020M20x1,5251834.94511,5°300060006501300

17.33 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde785020M20x1,5251834.94511,5°300060006501300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper IGUMID® Material Komponente Iglidur®

Technischer Support