Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4 (27628)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4 (27628)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Lagerschale mit PTFE-Gewebe

· Wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27628-05
27628-06
27628-08
27628-051
27628-061
27628-081
27628-10
27628-12
27628-16
27628-20
27628-22
27628-101
27628-10125
27628-101251
27628-121
27628-12125
27628-121251
27628-161
27628-1615
27628-16151
27628-201
27628-221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)

21.00 €

1 4 Arbeitstage [M5] M580007.513StahlRechtsgewinde2718459118611.111010987.5

21.00 €

1 4 Arbeitstage [M6] M689009.313StahlRechtsgewinde302056101396.7512.71210118.99.3

23.53 €

1 4 Arbeitstage [M8] M81410016.713StahlRechtsgewinde36245812.51612915.8716121314.116.7

21.00 €

1 4 Arbeitstage [M5] M580007.513StahlLinksgewinde2718459118611.111010987.5

21.00 €

1 4 Arbeitstage [M6] M689009.313StahlLinksgewinde302056101396.7512.71210118.99.3

23.53 €

1 4 Arbeitstage [M8] M81410016.713StahlLinksgewinde36245812.51612915.8716121314.116.7

26.22 €

1 4 Arbeitstage [M10] M101930023.413StahlRechtsgewinde43286.51015191410.519.0520151719.323.4

32.97 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12235003213StahlRechtsgewinde50326.51217.522161222.2222161923.532

47.82 €

1 4 Arbeitstage [M16] M163200052.715VergütungsstahlRechtsgewinde64428162227211528.572822223252.7

63.42 €

1 4 Arbeitstage [M20] M20x1.54380078.115VergütungsstahlRechtsgewinde7750102027.534251834.9233263243.878.1

71.73 €

1 4 Arbeitstage [M22] M22x1.55260097.215VergütungsstahlRechtsgewinde845412223037282038.137263252.697.2

26.22 €

1 4 Arbeitstage [M10] M101930023.413StahlLinksgewinde43286.51015191410.519.0520151719.323.4

27.60 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.251930023.413StahlRechtsgewinde43286.51015191410.519.0520151719.323.4

27.60 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.251930023.413StahlLinksgewinde43286.51015191410.519.0520151719.323.4

32.97 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12235003213StahlLinksgewinde50326.51217.522161222.2222161923.532

34.72 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.25235003213StahlRechtsgewinde50326.51217.522161222.2222161923.532

34.72 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.25235003213StahlLinksgewinde50326.51217.522161222.2222161923.532

47.82 €

1 4 Arbeitstage [M16] M163200052.715VergütungsstahlLinksgewinde64428162227211528.572822223252.7

50.33 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x1.53200052.715VergütungsstahlRechtsgewinde64428162227211528.572822223252.7

50.33 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x1.53200052.715VergütungsstahlLinksgewinde64428162227211528.572822223252.7

63.42 €

1 4 Arbeitstage [M20] M20x1.54380078.115VergütungsstahlLinksgewinde7750102027.534251834.9233263243.878.1

71.73 €

1 4 Arbeitstage [M22] M22x1.55260097.215VergütungsstahlLinksgewinde845412223037282038.137263252.697.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper Verzinkt Material Komponente Wälzlagerstahl

Technischer Support