Gelenkköpfe mit Außengewinde / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung (27629)

Gelenkköpfe mit Außengewinde / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung (27629)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27629-05
27629-06
27629-08
27629-051
27629-061
27629-081
27629-10
27629-12
27629-16
27629-20
27629-22
27629-101
27629-121
27629-161
27629-201
27629-221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)

36.10 €

1 4 Arbeitstage M562007.513°Rechtsgewinde33185M58611.1120913°6.27.5

36.10 €

1 4 Arbeitstage M688009.313°Rechtsgewinde36206M696.7512.7221213°8.89.3

40.21 €

1 4 Arbeitstage M81610016.713°Rechtsgewinde42248M812915.87251513°16.116.7

36.10 €

1 4 Arbeitstage M562007.513°Linksgewinde33185M58611.1120913°6.27.5

36.10 €

1 4 Arbeitstage M688009.313°Linksgewinde36206M696.7512.7221213°8.89.3

40.21 €

1 4 Arbeitstage M81610016.713°Linksgewinde42248M812915.87251513°16.116.7

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102550023.413°Rechtsgewinde482810M101410.519.05291513°25.523.4

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Rechtsgewinde543212M12161222.22331913°34.532

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Rechtsgewinde664216M16211528.57402215°60.652.7

108.65 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Rechtsgewinde785020M20x1,5251834.92472815°83.178.1

123.05 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Rechtsgewinde845422M22x1,5282038.1512615°99.797.2

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102550023.413°Linksgewinde482810M101410.519.05291513°25.523.4

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Linksgewinde543212M12161222.22331913°34.532

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Linksgewinde664216M16211528.57402215°60.652.7

108.65 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Linksgewinde785020M20x1,5251834.92472815°83.178.1

123.05 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Linksgewinde845422M22x1,5282038.1512615°99.797.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Material Komponente Edelstahl

Technischer Support