Gelenkköpfe mit Innengewinde / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 (27630) (Teilenummern - CAD Download)

Gelenkköpfe mit Innengewinde / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 (27630)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27630-05
27630-06
27630-08
27630-051
27630-061
27630-081
27630-10
27630-12
27630-16
27630-20
27630-22
27630-101
27630-10125
27630-101251
27630-121
27630-12125
27630-121251
27630-161
27630-1615
27630-16151
27630-201
27630-221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)

36.10 €

1 4 Arbeitstage M5118007.513°Rechtsgewinde271845M59118611.111010913°11.87.5

36.10 €

1 4 Arbeitstage M6131009.313°Rechtsgewinde302056M6101396.7512.712101113°13.19.3

40.21 €

1 4 Arbeitstage M82070016.713°Rechtsgewinde362458M812.51612915.8716121313°20.716.7

36.10 €

1 4 Arbeitstage M5118007.513°Linksgewinde271845M59118611.111010913°11.87.5

36.10 €

1 4 Arbeitstage M6131009.313°Linksgewinde302056M6101396.7512.712101113°13.19.3

40.21 €

1 4 Arbeitstage M82070016.713°Linksgewinde362458M812.51612915.8716121313°20.716.7

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Rechtsgewinde43286.510M1015191410.519.0520151713°28.323.4

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Rechtsgewinde50326.512M1217.522161222.2222161913°34.532

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Rechtsgewinde6442816M162227211528.5728222215°60.652.7

108.65 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Rechtsgewinde77501020M20x1,527.534251834.9233263215°83.178.1

123.05 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Rechtsgewinde84541222M22x1,53037282038.137263215°99.797.2

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Linksgewinde43286.510M1015191410.519.0520151713°28.323.4

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Rechtsgewinde43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°28.323.4

44.95 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Linksgewinde43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°28.323.4

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Linksgewinde50326.512M1217.522161222.2222161913°34.532

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Rechtsgewinde50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°34.532

54.91 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Linksgewinde50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°34.532

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Linksgewinde6442816M162227211528.5728222215°60.652.7

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Rechtsgewinde6442816M16x1,52227211528.5728222215°60.652.7

81.64 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Linksgewinde6442816M16x1,52227211528.5728222215°60.652.7

108.65 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Linksgewinde77501020M20x1,527.534251834.9233263215°83.178.1

123.05 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Linksgewinde84541222M22x1,53037282038.137263215°99.797.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Material Komponente Edelstahl

Technischer Support