Gelenkköpfe mit Außengewinde / DIN ISO 12240-4 / schmale Form / Gleitlagerung (27631)

Gelenkköpfe mit Außengewinde / DIN ISO 12240-4 / schmale Form / Gleitlagerung (27631)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Platzsparend

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27631-06
27631-08
27631-061
27631-081
27631-10
27631-12
27631-16
27631-20
27631-101
27631-121
27631-161
27631-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)

20.82 €

1 4 Arbeitstage M682003.612°StahlRechtsgewinde36206 -0.008M664.410181112°8.23.6

22.69 €

1 4 Arbeitstage M8129005.812°StahlRechtsgewinde42248 -0.008M88613221212°12.95.8

20.82 €

1 4 Arbeitstage M682003.612°VergütungsstahlLinksgewinde36206 -0.008M664.410181112°8.23.6

22.69 €

1 4 Arbeitstage M8129005.812°StahlLinksgewinde42248 -0.008M88613221212°12.95.8

26.39 €

1 4 Arbeitstage M10176008.612°StahlRechtsgewinde482810 -0.008M109716261512°17.68.6

31.16 €

1 4 Arbeitstage M122450011.4VergütungsstahlRechtsgewinde543412 -0.008M1210818281524.511.4

48.63 €

1 4 Arbeitstage M164500022VergütungsstahlRechtsgewinde694617 -0.008M1614112536234522

58.55 €

1 4 Arbeitstage M206000031.5VergütungsstahlRechtsgewinde785320 -0.010M20x1,516132943256031.5

26.39 €

1 4 Arbeitstage M10176008.612°StahlLinksgewinde482810 -0.008M109716261512°17.68.6

31.16 €

1 4 Arbeitstage M122450011.4VergütungsstahlLinksgewinde543412 -0.008M1210818281524.511.4

48.63 €

1 4 Arbeitstage M164500022VergütungsstahlLinksgewinde694617 -0.008M1614112536234522

58.55 €

1 4 Arbeitstage M206000031.5VergütungsstahlLinksgewinde785320 -0.010M20x1,516132943256031.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Wälzlagerstahl

Technischer Support