Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27632-06 |
27632-08 |
27632-061 |
27632-081 |
27632-10 |
27632-12 |
27632-16 |
27632-20 |
27632-101 |
27632-10125 |
27632-101251 |
27632-121 |
27632-12125 |
27632-121251 |
27632-161 |
27632-201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Tragzahlen statisch (kN) | Tragzahlen dynamisch (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8200 | 3.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 -0.008 | M6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 | ||
22.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8200 | 3.6 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 -0.008 | M6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 | ||
22.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
48.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 45000 | 22 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 67 | 46 | 10 | 17 -0.008 | M16 | 24 | 30 | 14 | 11 | 25 | 33 | 20 | 27 | 8° | 45 | 22 | ||
58.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 77 | 53 | 10 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 27.5 | 35 | 16 | 13 | 29 | 38 | 23 | 32 | 8° | 60 | 31.5 | ||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
48.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 45000 | 22 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 67 | 46 | 10 | 17 -0.008 | M16 | 24 | 30 | 14 | 11 | 25 | 33 | 20 | 27 | 8° | 45 | 22 | ||
58.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 77 | 53 | 10 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 27.5 | 35 | 16 | 13 | 29 | 38 | 23 | 32 | 8° | 60 | 31.5 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Tragzahlen statisch(kN)
Tragzahlen dynamisch(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften