Winkelgelenke / DIN 71802 / Form C / Gewindezapfen (27650)

Winkelgelenke / DIN 71802 / Form C / Gewindezapfen (27650)
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Stahl oder Edelstahl

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27650-0805
27650-080501
27650-1006
27650-100601
27650-1308
27650-130801
27650-1610
27650-161001
27650-1612
27650-161201
27650-1914
27650-1916
27650-191401
27650-191601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Ausführung 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

1.88 €

1 4 Arbeitstage M5Rechtsgewinde228M58M510.210.297

2.35 €

1 4 Arbeitstage M5Linksgewinde228M58M510.210.297

2.21 €

1 4 Arbeitstage M6Rechtsgewinde2510M610M611.512.5118

2.55 €

1 4 Arbeitstage M6Linksgewinde2510M610M611.512.5118

2.99 €

1 4 Arbeitstage M8Rechtsgewinde3013M813M81416.51311

3.44 €

1 4 Arbeitstage M8Linksgewinde3013M813M81416.51311

4.47 €

1 4 Arbeitstage M10Rechtsgewinde3516M1016M1015.5201613

5.55 €

1 4 Arbeitstage M10Linksgewinde3516M1016M1015.5201613

5.13 €

1 4 Arbeitstage M12Rechtsgewinde3516M1216M1215.5201613

6.22 €

1 4 Arbeitstage M12Linksgewinde3516M1216M1215.5201613

9.98 €

1 4 Arbeitstage M14Rechtsgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

13.14 €

1 4 Arbeitstage M16Rechtsgewinde4519M1622M1621.5282016

12.09 €

1 4 Arbeitstage M14Linksgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

14.52 €

1 4 Arbeitstage M16Linksgewinde4519M1622M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form C
Form-Typ ohne Sicherungsbügel

Technischer Support