Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Gewinde M | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M3] M3.5 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 18 | 8 | 8 | M4 | 8 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M5] M5 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 22 | 8 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M5] M5 | 1.4305 | Blank | Rechtsgewinde | 22 | 8 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M5] M5 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 22 | 8 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M5] M5 | 1.4305 | Blank | Linksgewinde | 22 | 8 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M6] M6 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 25 | 10 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
16.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M6] M6 | 1.4305 | Blank | Rechtsgewinde | 25 | 10 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M6] M6 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 25 | 10 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M6] M6 | 1.4305 | Blank | Linksgewinde | 25 | 10 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M8] M8 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 30 | 13 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
17.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M8] M8 | 1.4305 | Blank | Rechtsgewinde | 30 | 13 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M8] M8 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 30 | 13 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
18.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M8] M8 | 1.4305 | Blank | Linksgewinde | 30 | 13 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M10] M10 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 35 | 16 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
31.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M10] M10 | 1.4305 | Blank | Rechtsgewinde | 35 | 16 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M10] M10 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 35 | 16 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M12] M12 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 35 | 16 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
33.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M10] M10 | 1.4305 | Blank | Linksgewinde | 35 | 16 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
33.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M12] M12 | 1.4305 | Blank | Rechtsgewinde | 35 | 16 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M12] M12 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 35 | 16 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
35.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M12] M12 | 1.4305 | Blank | Linksgewinde | 35 | 16 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
10.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M14] M14x1.5 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 45 | 19 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M16] M16 | - | Verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 45 | 19 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M14] M14x1.5 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 45 | 19 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
15.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M16] M16 | - | Verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 45 | 19 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 |
Loading...
Ausführung | Gelenkköpfe | Gelenkkopf, Ausführung | Kugelgelenk L | Form | CS |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Mit sicherungsbügel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Gewinde M
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften