Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27655-0805 |
27655-1006 |
27655-1308 |
27655-1610 |
27655-1612 |
27655-1914 |
27655-1916 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | A (mm) | D1=Pfanne (mm) | D3 (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M5] M5 | 22 | 8 | 8 | 10.2 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M6] M6 | 25 | 10 | 10 | 11.5 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M8] M8 | 30 | 13 | 13 | 14 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M10] M10 | 35 | 16 | 16 | 15.5 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M12] M12 | 35 | 16 | 16 | 15.5 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M14] M14x1.5 | 45 | 19 | 22 | 21.5 | ||
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M16] M16 | 45 | 19 | 22 | 21.5 |
Loading...
Ausführung | Gelenkköpfe | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Verzinkt und passiviert | Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
A(mm)
D1=Pfanne(mm)
D3(mm)
E(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften