Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form B (27655)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27655-080351
27655-08051
27655-10061
27655-13081
27655-16101
27655-16121
27655-19141
27655-19161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M A
(mm)
D1=Pfanne
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)

1.93 €

1 4 Arbeitstage [M3] M3.518888

0.90 €

1 4 Arbeitstage [M5] M5228810.2

1.13 €

1 4 Arbeitstage [M6] M625101011.5

1.59 €

1 4 Arbeitstage [M8] M830131314

2.46 €

1 4 Arbeitstage [M10] M1035161615.5

2.57 €

1 4 Arbeitstage [M12] M1235161615.5

5.93 €

1 4 Arbeitstage [M14] M14x1.545192221.5

7.58 €

1 4 Arbeitstage [M16] M1645192221.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper Verzinkt und passiviert Form B

Technischer Support