Axialgelenke ähnlich DIN 71802 (27665)

Axialgelenke ähnlich DIN 71802 (27665)
· Zur Übertragung von Bewegungsabläufen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C

· Edelstahlausführung: staub- und schmutzgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27665-08
27665-10
27665-13
27665-16
27665-19
27665-108
27665-110
27665-113
27665-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Gewinde M Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
Auszugskraft F
(N)

6.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl[M5] M5-Verzinkt und passiviert-22810.2919.230

6.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl[M6] M6-Verzinkt und passiviert-251011.51123.540

10.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl[M8] M8-Verzinkt und passiviert-3013141329.560

12.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl[M10] M10-Verzinkt und passiviert-351615.5163680

18.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl[M14] M14x1.5-Verzinkt und passiviert-451921.52048100

21.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl[M5] M51.4305BlankPTFE22810.2919.230

21.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl[M6] M61.4305BlankPTFE251011.51123.540

30.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl[M8] M81.4305BlankPTFE3013141329.560

41.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl[M10] M101.4305BlankPTFE351615.5163680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Gerade Verbindungskugel

Technischer Support