Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27618-03504111 |
27618-0506116 |
27618-05061161 |
27618-0508116 |
27618-0808119 |
27618-08081191 |
27618-1008127 |
27618-10081271 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Gewinde M | Oberfläche Grundkörper | Form | D (mm) | D=Bohrungsdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M3] M3.5 | Verzinkt | A | 4.1 | 4.1 | 8 | M3.5 | 11 | 4 | 6 | ||
1.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M5] M5 | Verzinkt | A | 6.1 | 6.1 | 10 | M5 | 16 | 6 | 8 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M5] M5 | Blank | A | - | 6.1 | 10 | - | 16 | 6 | 8 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M5] M5 | Verzinkt | B | 8.1 | 8.1 | 15 | M5 | 16 | 10 | 8 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M8] M8 | Verzinkt | A | 8.1 | 8.1 | 14 | M8 | 19 | 10 | 11 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M8] M8 | Blank | A | - | 8.1 | 14 | - | 19 | 10 | 11 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | [M10] M10 | Verzinkt | A | 8.1 | 8.1 | 18 | M10 | 27 | 10 | 12 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | [M10] M10 | Blank | A | - | 8.1 | 18 | - | 27 | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Gelenkköpfe | Gelenkkopf, Ausführung | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Gewinde M
Oberfläche Grundkörper
Form
D(mm)
D=Bohrungsdurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften