Höhenzylinder (04378)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04378-08032
04378-08040
04378-08050
04378-08065
04378-12050
04378-12065
04378-12080
04378-12100
04378-12125
04378-12160
04378-12200
04378-16050
04378-16065
04378-16080
04378-16100
04378-16125
04378-16160
04378-16200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

20.19 €

1 4 Arbeitstage M8M8243251202229.4

20.56 €

1 4 Arbeitstage M8M8244059202229.4

20.92 €

1 4 Arbeitstage M8M8245069202229.4

21.46 €

1 4 Arbeitstage M8M8246584202229.4

32.24 €

1 4 Arbeitstage M12M12405080353649

32.90 €

1 4 Arbeitstage M12M12406595353649

34.96 €

1 4 Arbeitstage M12M124080110353649

37.87 €

1 4 Arbeitstage M12M1240100130353649

41.47 €

1 4 Arbeitstage M12M1240125155353649

46.06 €

1 4 Arbeitstage M12M1240160190353649

52.34 €

1 4 Arbeitstage M12M1240200230353649

37.45 €

1 4 Arbeitstage M16M16505080354678.4

40.23 €

1 4 Arbeitstage M16M16506595354678.4

43.36 €

1 4 Arbeitstage M16M165080110354678.4

47.09 €

1 4 Arbeitstage M16M1650100130354678.4

53.25 €

1 4 Arbeitstage M16M1650125155354678.4

69.92 €

1 4 Arbeitstage M16M1660160190355578.4

82.05 €

1 4 Arbeitstage M16M1660200230355578.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support