Flachspanner Stahl für T-Nut (04571)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04571-10-10
04571-10-12
04571-10-14
04571-10-16
04571-10-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Nutbreite
(mm)

491.28 €

1 4 Arbeitstage 184610

491.28 €

1 4 Arbeitstage 184812

556.14 €

1 4 Arbeitstage 225214

565.80 €

1 4 Arbeitstage 254816

579.60 €

1 4 Arbeitstage 254818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vergütet Material Komponente Federstahl
B1(mm) 20 H=Höhe(mm) 10.5 H1(mm) 7.5
H2(mm) 5 L1(mm) 25 L2(mm) 15
SW(mm) 4 F(kN) 4 Anzieh- drehmoment(Nm) 9

Technischer Support