Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04472-00130
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Form-Typ | mit Zylinderstift | B=Breite(mm) | 32 |
B1(mm) | 24 | B2(mm) | 5 | B3(mm) | 24 |
D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 4.5 | D1(mm) | 4 | H=Höhe(mm) | 5 |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 3 | H3(mm) | 2 |
H4(mm) | 2 | L=Länge(mm) | 21 | L1(mm) | 19 |
L2(mm) | 10 | Hub S(mm) | 0.8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 3 |
Spannkraft(kN) | 1.3 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 2.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachspanner mit Exzenter, Form A, mit Positionierstift (04472), die Teilenummer ist 04472-00130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04472-00130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften