Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04521-08 |
04521-10 |
04521-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D=Gewinde (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (Spannweg) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Spannkraft (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 12.7 | 15.7 | 6.4 | 21.4 | 43.2 | 25.4 | 19 | 1.5 | 1.6 | 5 | 7 | 8.9 | 28 | ||
110.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | M10 | 11.4 | 15.4 | 9.7 | 24.5 | 54 | 33.5 | 25.4 | 1.8 | 2 | 7 | 8 | 17.8 | 88 | ||
230.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.1 | M12 | 25.5 | 31.5 | 13 | 43 | 75 | 50.8 | 38 | 2.05 | 2.5 | 10 | 12 | 26.7 | 135 |
Loading...
Material Grundkörper | Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D=Gewinde(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3 max.(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1 (Spannweg)(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Spannkraft(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften