Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04445-08 |
04445-12 |
04445-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Befestigungsschraube | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Langloch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 19 | 8.4 | 13.4 | 19 | 11.684 -0.013 | 6.6 | 63.5 | 28.3 | 13.5 | 7.9 | geschlossen | ||
114.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 28.5 | 13.4 | 19.8 | 22 | 12.192 -0.013 | 6.9 | 95.2 | 42.7 | 12.7 | 7.9 | geschlossen | ||
333.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 50.7 | 35.001 -0.013 | 21.3 | 107 | 46.2 | - | 9.5 | offen |
Loading...
Material Grundkörper | Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Befestigungsschraube
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Langloch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften