Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar (04444)

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar (04444)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Geschliffene Auflagefläche

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04444-08
04444-12
04444-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Befestigungsschraube B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Langloch Spannkraft
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

114.75 €

1 4 Arbeitstage M8198.413.45.315.911.684 -0.0136.663.52113.56.31.27geschlossen8.928

128.42 €

1 4 Arbeitstage M1228.51319.89.515.912.192 -0.0136.995.142.712.77.128geschlossen17.888

361.16 €

1 4 Arbeitstage M16381724.812.74135.001 -0.0132110746.3-8.32.512offen26.7135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Steel

Technischer Support