Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück (04439)

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück (04439)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an

· Materialschonendes Spannen

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04439-00
04439-14
04439-16
04439-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=T-Nutenbreite
(mm)

91.47 €

1 4 Arbeitstage ohne Nutenstein

106.20 €

1 4 Arbeitstage 14

106.20 €

1 4 Arbeitstage 16

113.67 €

1 4 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Spannkraft(kN) 18

Technischer Support