Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 8.8 | brüniert | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 8.8 | brüniert | 16 | 5 | 12 | 75 | 2.5 | 6 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | brüniert | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | brüniert | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8.8 | brüniert | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
9.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | - | blank | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | - | blank | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8.8 | brüniert | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | blank | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | blank | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
37.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
28.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | - | blank | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
49.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | - | blank | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
9.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
14.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
17.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 8.8 | brüniert | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
34.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 8.8 | brüniert | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 |
Loading...
Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften